IN_Logistics_mobile
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
    CH_Development_mobile
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
    IN_Logistics_mobile
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
    CH_Development_mobile
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
  3. Mesure et régulation du débit d'air

LMV-D3-MFT



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
LMV-D3-MFT

LMV-D3-MFT

Régulateur de débit volumétrique VAV-Compact, 45 in-lb [5 Nm], AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s

Prix courant
C$842.00
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
2 W
Consommation d'énergie (en attente)
1 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
4 VA
Connexion d'alimentation / de commande
Câble 3 ft. [1 m], 4x 0.75 mm²
Couple
45 in-lb [5 Nm]
Type de commande
Communicant
Surpassement manuel
Avec bouton-poussoir, verrouillable
Interface mécanique
Entraînement du registre : Bride d'entraînement universelle 6...20 mm
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 2
Type de boîtier
UL Enclosure Type 2
Température ambiante
32...122 °F [0...50°C ]
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

Intégration de systèmes

Documents actuels

  • Télécharger

Exemples de réussite

  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZPD-RE2-SET

ZPD-RE2-SET

Dispositif de prise de pression différentielle pour VAV RetroFIT+, pour boîtes rondes jusqu'à 400 mm

Prix courant: C$214.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZPD-TA

ZPD-TA

Adaptateur pour tube de 1/4 po
Emballage multiple de 10 pièces.

Prix courant: C$76.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Accessoire électrique

SGA24

SGA24

Positionneur pour montage mural

Prix courant: C$343.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
SGF24

SGF24

Positionneur pour montage en façade d’armoire

Prix courant: C$301.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Outils

LINK.10

LINK.10

Appli Belimo Assistant lien Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour les appareils configurables et communicants

Prix courant: C$635.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
PS-100

PS-100

Simulateur de signaux, conçu pour faire fonctionner la plupart des servomoteurs proportionnels, à 3 points et de type tout-ou-rien sans la présence d'un régulateur

Prix courant: C$3,153.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Câble de connexion 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B : 6 broches pour la connexion à la prise de service

Prix courant: C$238.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Câble de connexion 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP

Prix courant: C$110.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZTH US

ZTH US

Outil de paramétrage, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants / régulateurs VAV et dispositifs performants CVCA

Prix courant: C$1,560.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Passerelles et modules de champ

UK24BAC

UK24BAC

Passerelle MP à BACnet MS/TP

Prix courant: C$2,101.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
UK24MOD

UK24MOD

Passerelle MP vers Modbus RTU

Prix courant: C$2,101.00
Votre prix: ...