2. Servomoteurs de registres
  3. Servomoteurs sans sûreté intégrée

PMBUP-3-T



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
PMBUP-3-T

PMBUP-3-T

Servomoteur de registre, 1400 in-lb [160 Nm], Sans fonction de sécurité, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Tout ou rien, À virgule flottante, 2x SPDT, Bornes

Prix courant
C$4,759.00
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
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Consommation d'énergie (en marche)
20 W
Consommation d'énergie (en attente)
6 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
avec 24 V 20 VA / avec 240 V 52 VA
Contacts auxiliaires
2x SPDT
Couple
1400 in-lb [160 Nm]
Type de commande
À virgule flottante/3 points
Sens du mouvement du moteur
Réversible avec application
Surpassement manuel
Manivelle hexagonale 7 mm, fournie
Angle de rotation
95°
Durée de course (moteur)
35 s / 90°
Catégorie de protection
IP66/67
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 4X
Type de boîtier
UL Enclosure Type 4X
Température ambiante
-30...50°C [-22...122°F]
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement