Caractéristiques techniques
- Tension en c.a./c.c.
- AC 100...240 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 45 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 5 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 50 VA
- Contacts auxiliaires
- 2x SPDT
- Couple
- Max. 4000 in-lb
- Type de commande
-
- Tout ou rien
- À virgule flottante/3 points
- Sens du mouvement du moteur
- sélectionnable avec l'appli Belimo Assistant 2
- Surpassement manuel
- Avec clé de manœuvre
- Durée de course (moteur)
- 35 s / 90°
- Plage de durée de course (moteur)
- 35...120 s
- Catégorie de protection
- IP66/67
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 4X
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 4X
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]