3. Servomoteurs à sûreté intégrée

TFB24-S



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
TFB24-S

TFB24-S

Servomoteur de registre, 2.5 Nm [22 in-lb], Ressort de rappel, AC/DC 24 V, Tout ou rien, 1x SPDT

Prix courant
C$717.00
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
2.5 W
Consommation d'énergie (en attente)
1.3 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
5 VA
Contacts auxiliaires
1x SPDT
Couple
2.5 Nm [22 in-lb]
Type de commande
Tout ou rien
Sens du mouvement du moteur
sélectionnable par montage antihoraire/horaire
Sens de rotation (à sûreté intégrée)
Réversible avec montage horaire/antihoraire
Angle de rotation
95°
Durée de course (moteur)
75 s
Durée de course (à sûreté intégrée)
<25 s
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 2
Type de boîtier
UL Enclosure Type 2
Température ambiante
-30...50°C [-22...122°F]
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

AV6-20

AV6-20

Rallonge d'axe 170 mm ø10 mm pour arbre de registre ø6...16 mm

Prix courant: C$128.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
IND-TF

IND-TF

Indicateur de position
pour TFB(X)

Prix courant: C$31.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
K8 US

K8 US

Standard TFB(X) clamp (1/4" to 1/2").

Prix courant: C$47.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
KG10A

KG10A

Rotule approprié pour levier du registre KH8 / KH10

Prix courant: C$49.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
KG6

KG6

Rotule approprié pour levier du registre KH8

Prix courant: C$30.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
KG8

KG8

Rotule approprié pour levier du registre KH8

Prix courant: C$38.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
KH-TF US

KH-TF US

TFB(X) crankarm with 5/16" slot.

Prix courant: C$80.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
KH-TF-1 US

KH-TF-1 US

TFB(X) crankarm with 1/4" slot.

Prix courant: C$80.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
KH12

KH12

Bras de levier de registre Largeur fente 8,2 mm, pour ø1.05 po

Prix courant: C$68.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
KH6

KH6

Bras de levier de registre, Largeur fente 6,2 mm

Prix courant: C$54.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
KH8

KH8

Bras de levier de registre Largeur fente 8,2 mm, plage de serrage ø3/8...3/4" [10...18 mm]

Prix courant: C$54.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
SB-TF

SB-TF

Trousse de vis et d'accessoires de fixation

Prix courant: C$85.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
SH10

SH10

Push rod for KG10A ball joint (36” L, 3/8” diameter).

Prix courant: C$85.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
SH8

SH8

Tige-poussoir pour joint à rotule KG6 et KG8 (36” L, 5/16” diameter).

Prix courant: C$67.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
TF-P

TF-P

Anti-rotation bracket TF/NKQ/AM/NM/LM.

Prix courant: C$21.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
TOOL-06

TOOL-06

Clé 8 et 10 mm

Pour commander, veuillez communiquer avec votre représentant local.
ZDB-TF

ZDB-TF

Limiteur d'angle de rotation, avec butée de fin de course

Prix courant: C$31.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-113

ZG-113

Support de fixation
pour TFB(X)

Prix courant: C$86.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-DC1

ZG-DC1

Damper clip for damper blade, 3.5” width.

Prix courant: C$98.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-DC2

ZG-DC2

Damper clip for damper blade, 6” width.

Prix courant: C$112.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-LMSA-1

ZG-LMSA-1

Shaft extension for 3/8" diameter shafts (4" L).

Prix courant: C$155.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-LMSA-1/2-5

ZG-LMSA-1/2-5

Rallonge d'arbre pour arbres de 1/2" de diamètre (5" L).

Prix courant: C$177.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-TF112

ZG-TF112

TFB(X) crankarm adaptor kit (includes ZG-113).

Prix courant: C$142.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-TF2

ZG-TF2

TFB(X) crankarm adaptor kit (T bracket included).

Prix courant: C$121.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-TF3

ZG-TF3

Nécessaire de fixation
pour TFB(X)

Prix courant: C$177.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-X40

ZG-X40

Transformer, 120 V c.a. à 24 V c.a., 40 VA

Prix courant: C$228.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZS-100

ZS-100

Boîtier extérieur, 13x8x6" [330x203x152 mm] (LxWxH)

Prix courant: C$385.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZS-101

ZS-101

Socle, pour ZS-100

Prix courant: C$86.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZS-150

ZS-150

Boîtier extérieur, 406 x 213 x 102 mm (L x l x H)

Prix courant: C$428.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Accessoire électrique

TF-CC US

TF-CC US

Connecteur de conduit de câbles, 1/2"

Prix courant: C$38.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Outils

PS-100

PS-100

Simulateur de signaux, conçu pour faire fonctionner la plupart des servomoteurs proportionnels, à 3 points et de type tout-ou-rien sans la présence d'un régulateur

Prix courant: C$3,488.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Accessoire pour capteurs

P475

P475

Contact auxiliaire, pour le montage sur arbre de 1/2" de diamètre

Prix courant: C$420.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
P475-1

P475-1

Contact auxiliaire, pour le montage sur arbre de 1" de diamètre

Prix courant: C$450.00