2. Servomoteurs de registres
  3. Servomoteurs sans sûreté intégrée

YRB120-MFT-T



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
YRB120-MFT-T

YRB120-MFT-T

Servomoteur rotatif, AC 100...240 V, Modulant, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 60 s (60...120 s), 2x SPDT, IP66/67

Offert bientôt
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
AC 100...240 V
Consommation d'énergie (en marche)
38 W
Consommation d'énergie (en attente)
5 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
50 VA
Contacts auxiliaires
2x SPDT
Type de commande
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • 4...20 mA
  • Tout ou rien
  • À virgule flottante/3 points
  • Hybride (communicative / analogique)
Sens du mouvement du moteur
sélectionnable avec l'appli Belimo Assistant 2
Surpassement manuel
Avec manivelle à main ou volant
Durée de course (moteur)
60 s / 90°
Plage de durée de course (moteur)
60...120 s
Catégorie de protection
IP66/67
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 4X
Type de boîtier
UL Enclosure Type 4X
Température ambiante
-30...50°C [-22...122°F]
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Outils

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Outil d'entretien pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur place et dépannage. Application indépendante de la plateforme pour Android, Apple iOS et Windows

Offert en téléchargement gratuit
LINK.10

LINK.10

Appli Belimo Assistant lien Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour les appareils configurables et communicants

Prix courant: C$635.00