Des outils intelligents pour des modernisations plus rapides
Passez plus rapidement que jamais de l'intention à un projet validé. Utilisez les outils RetroFIT+ pour réaliser une évaluation en quelques heures, valider les résultats grâce à des diagnostics peu perturbants et obtenir des mesures concrètes accompagnées d'un plan d'action clair.
Outil d'évaluation RetroFIT+
Exclusif pour les partenaires RetroFIT+ : transformez les données existantes d'un bâtiment en une liste priorisée de mesures en quelques heures, avec des fourchettes d'économies et de retour sur investissement. Utilisez-le pour présenter vos recommandations aux parties prenantes.
Étape 1 : Saisir les consommations d'énergie
Saisissez les données récentes de consommation énergétique des installations CVC, les heures de fonctionnement et les principales informations relatives au site.
Étape 2 : Évaluation du système actuel
Analysez les systèmes de régulation et les réseaux hydrauliques afin d'identifier les points faibles de l'installation et la charge de pointe.
Étape 3 : Examiner les propositions d'amélioration
Recevez une liste de mesures accompagnée de fourchettes d'économies. Appliquez directement les mesures recommandées ou ajustez le périmètre et les hypothèses selon vos besoins.
Étape 4 : Ajout des estimations d'investissement
Saisissez le montant estimé de l'investissement pour chaque mesure afin de calculer les fourchettes de retour sur investissement, le seuil de rentabilité et le taux de rentabilité interne.
Étape 5 : Génération d'un rapport prêt à servir de base de décision
Recevez un dossier complet présentant les économies d'énergie attendues, le retour sur investissement, le délai de retour sur investissement, le taux de rentabilité interne, les temps d'interruption estimés et les risques associés.
Étape 6 : Télécharger et partager
Exportez le rapport à destination des décideurs, incluant l'ensemble des hypothèses et une note sur le caractère non cumulatif des fourchettes d'économies.
Étape 7 : Remporter le projet et le mettre en œuvre
Passez du rapport à une mise en œuvre standardisée, avec une réception appuyée par des données de tendance vérifiées.
Plus de ressources
Kit de diagnostic RetroFIT+
Un accès exclusif réservé aux partenaires RetroFIT+ : des diagnostics temporaires, non invasifs, qui confirment le potentiel de rénovation et établissent un nouveau profil de charge en moins de trois semaines.
Étape 1 : Évaluation à l'aide de l'outil d'évaluation RetroFIT+
Établir la situation de référence, définir les objectifs et sélectionner les mesures potentielles.
Étape 2 : Installation du kit de diagnostic RetroFIT+ sur site
Installer les capteurs à clipser et les passerelles avec un minimum de perturbations, avec possibilité d'installation en dehors des heures de bureau.
Étape 3 : Mise en place de l'architecture et enregistrement des données pendant deux semaines
Configurer les points dans l'outil, vérifier la qualité des données et lancer la journalisation.
Étape 4 : Envoyer les données pour la création automatisée de rapports
Transmettre les données collectées afin d'établir la situation de référence, de définir les objectifs et de sélectionner les mesures potentielles.
Étape 5 : Recevoir un rapport détaillé des conclusions
Obtenir une analyse complète mettant en évidence les faiblesses du système, les plages d'économies, l'impact d'un redimensionnement adéquat et les améliorations recommandées.
Étape 6 : Partager et décider
Télécharger le rapport, informer les décideurs et passez à la phase de mise en œuvre.
RetroFIT+ Outil de remplacement de produits
Identifiez rapidement le servomoteur de remplacement idéal pour les servomoteurs, vannes et capteurs obsolètes ou défectueux, qu'ils soient de Belimo ou d'autres marques. Qu'il s'agisse d'applications de ventilation ou de systèmes hydrauliques, de projets de modernisation ou de mise à niveau de systèmes, l'outil RetroFIT+ recommande la solution Belimo la mieux adaptée pour garantir une fiabilité, des performances et une qualité maximales.
Overline Sample Text
RetroFIT+ Test
Subtitle Sample Text
Learn more about Belimo's RetroFIT+ product replacement products.
Saisissez vos paramètres et obtenez immédiatement des résultats de pièces de rechange compatibles.
Guide pratique...
Utiliser la fonction de recherche
Envoyer une demande de support
Recherche par nom de produit
Rechercher par paramètres
Rechercher par mesures
Belimo Talk : système indépendant de la pression contre système dépendant de la pression
Faites évoluer votre installation pour la rendre indépendante de la pression
Préparez votre système CVC à répondre aux exigences changeantes du bâtiment. À mesure que les espaces sont rénovés, agrandis ou changent d'usage, les réseaux hydrauliques doivent assurer une régulation fiable du débit afin de préserver le confort tout en limitant la consommation d'énergie.
Les solutions de vannes indépendantes de la pression proposées par Belimo contribuent à garantir une distribution efficace de l'énergie, un contrôle stable et une plus grande transparence. Des vannes de régulation compacte indépendante de la pression aux vannes de régulation à boisseau sphérique électronique indépendante de la pression avec mesure du débit en temps réel, jusqu'à l'Energy Valve dédiée à l'optimisation énergétique et à la documentation des performances, Belimo propose la solution adaptée pour améliorer les performances hydrauliques.
Téléchargements
Guides RetroFIT+ et listes de contrôle
Guide RetroFIT+
Guide
6,23 MoLivre d'application - Unités de traitement de l'air (UTA)
Livre d'application
9,41 MoBrochure – Guide pour une meilleure qualité de l'air intérieur
Brochure
2,55 MoSaisie de données d'adaptation personnalisées
Enregistrement des données pour adaptateurs de vanne rotative RetroFIT+
Formulaire de saisie des données pour les supports des vannes rotatives
1,11 MoEnregistrement des données pour adaptateurs de vanne à siège RetroFIT+
Formulaire de saisie des données relatives aux adaptations des vannes à siège
950 KoListe de contrôle RetroFIT+ – Applications hydrauliques
Liste de contrôle pour l'outil de remplacement de produit RetroFIT+ – Applications hydrauliques
2,71 MoEntreprise et analyses
BELIMO Building Tomorrow
Building Tomorrow : les tendances transformant le secteur du bâtiment et de CVC d'ici à 2050
8,04 MoBrochure – La contribution de la technologie du bâtiment aux objectifs d'ESG
Contribution de la technologie du bâtiment aux objectifs d'ESG
3,48 MoTest Overline
Test Link
Test Subtitle
This is to see if the push and publish link results in a localhot8080 broken link.
Text Component
Test the links