Unità di trattamento aria
(AHU)

  1. Home

Unità di trattamento aria (AHU)

Un'eccellente qualità dell'aria interna è il prerequisito fondamentale per il nostro benessere e la nostra salute quotidiani.

L'unità di trattamento aria è il fulcro della ventilazione meccanica. Svolge funzioni essenziali come

  • Convogliamento di adeguate quantità di aria fresca esterna
  • Filtraggio di sostanze nocive e particelle dall'aria esterna
  • Condizionamento dell'aria di mandata per quanto riguarda temperatura e umidità
  • Ulteriori informazioni sui 7 elementi essenziali per un'aria interna sana
  • Panoramica delle applicazioni
  • Funzioni e dispositivi di campo
  • Esperienza dal vivo
Panoramica delle applicazioni

Le soluzioni ad alta efficienza energetica sono necessarie anche nei servizi tecnici dell'edificio per raggiungere gli obiettivi climatici fissati dalla Commissione Europea in merito alla riduzione delle emissioni di carbonio (European Green Deal). Il funzionamento efficiente delle unità di trattamento aria contribuisce in modo significativo al raggiungimento di questi obiettivi.

Scopri perché le unità di trattamento aria sono la colonna portante dell'efficienza energetica per il nostro comfort e la nostra salute:
 

Salute, comfort ed efficienza energetica

Unità di trattamento aria (AHU)

La seguente documentazione è dedicata all'applicazione delle unità di trattamento aria e mira a spiegare in modo semplice e olistico trasmettendo così le informazioni applicative. In questa documentazione vengono spiegate la costruzione e le funzioni delle unità di trattamento aria e vengono discussi i vantaggi e gli svantaggi delle diverse strategie di progettazione. Si fa particolare riferimento all'uso e alla predisposizione dei dispositivi di campo.

 

Indice

  1. Introduzione
     
  2. Nozioni di base sul condizionamento dell'aria
    → Comfort e salute
    → Processi di condizionamento dell'aria
     
  3. Unità di trattamento aria e componenti
    → Tipi di impianto e forme strutturali
    → Componenti
     
  4. Building automation
    → Livelli di un sistema di building automation
    → Building automation con particolare attenzione alle unità di trattamento aria
     
  5. Controllo delle unità di trattamento aria
    → Panoramica dispositivi di controllo e funzionalità
    → Controllo e regolazione di un'unità di trattamento aria

 

Link per il download

  • Libro delle applicazioni - Unità di trattamento aria (AHU) (pdf - 9,01 MB)
  • Soluzioni Belimo per applicazioni di unità di trattamento aria (informazioni sul prodotto specifiche per l'applicazione) (pdf - 6,5 MB)

 


Esempio tratto dal Capitolo 5 relativo al controllo delle unità di trattamento aria
 

Campi di applicazione

I requisiti di un'unità di trattamento aria dipendono dall'applicazione per la quale l'unità è necessaria. Si possono distinguere le seguenti applicazioni in base alle loro proprietà (elenco non esaustivo):

Uffici, scuole e sale riunioni

 

Inquinamento dell'aria causato dalle persone e in parte da carichi di riscaldamento interni. Immissione di aria condizionata di ricambio.

Aeroporti e sale espositive

 

Portate elevate per lo scarico dei carichi di riscaldamento.

Musei e gallerie d'arte

 

Comfort ambiente costante --> ristretti range di temperatura e umidità per la protezione dall'invecchiamento precoce.

Centri dati

 

Riduzione dei carichi di raffreddamento con aria esterna minima e massima aria di ricircolo. Utilizzo del raffreddamento adiabatico con recupero energetico altamente efficiente. Concetti che utilizzano il raffreddamento libero possibili.

Piscine coperte

 

Riduzione dell'umidità dell'aria per un maggiore comfort e protezione dai danni dell'umidità.

Spedizioni

 

Fornitura di aria fresca per aumentare il comfort e ridurre l'umidità dell'aria per prevenire i danni dovuti all'umidità. I sistemi devono essere resistenti alla corrosione.

Ospedali e laboratori

 

Valori costanti di temperatura e umidità. Bassa concentrazione delle polveri sottili. I sistemi devono soddisfare i più elevati standard igienici.

Industria farmaceutica e chimica

 

Condizioni di camera bianca definite con requisiti parzialmente elevati di temperatura e umidità dell'aria.

Industria generale con requisiti più elevati

 

Condizioni climatiche definite per una qualità di produzione costante senza interruzione delle operazioni.

Contattateci per una consulenza personale
Funzioni e dispositivi di campo

Per controllare e regolare le varie funzioni di un'unità di trattamento aria sono necessari dispositivi di campo come attuatori per serrande, combinazioni valvole/attuatori e sensori.

Impara a conoscere le interazioni dei dispositivi di campo e delle funzioni e scopri informazioni più dettagliate su questi argomenti:

Contattateci per una consulenza personale
Esperienza dal vivo


Sperimenta dal vivo le funzioni dell'unità di trattamento aria in stretta interazione con tutti i dispositivi di campo nel nostro UTA Lab nel Belimo Experience Center presso la nostra sede di Großröhrsdorf in Germania.

L'UTA Lab offre i seguenti vantaggi:

  • Sistema olistico con 3 unità di trattamento aria e 3 zone ambiente
  • Possibilità di simulare le condizioni dell'aria esterna (da -5°C a 35°C) e le condizioni di carico dell'ambiente
  • Casi di applicazione predefiniti per dimostrare le funzioni più importanti del sistema
  • Visualizzazione delle condizioni del sistema e dei valori caratteristici su un monitor da 85"
  • Opportunità per corsi di formazione, dimostrazioni e test
     

Schemi del sistema (clicca sull'immagine per ingrandirla)

  • Scopri di più sul Belimo Experience Center a Großröhrsdorf (Germania)
Contattateci per una consulenza personale