X8016M.21AA4
Expansionsventil, 20 s, A3, IP54, 2-Weg, ODF 16-16 mm, 200 kW, Kupfer
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
Z-C24X4Y050
Sensorkabel, 5 m, für XB4 mit NTC-Element und Stecker
Listenpreis: CHF 110.00
Nettopreis: ...
Details
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 1.5 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 2.6 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel nicht im Lieferumfang enthalten; nur Belimo-Kabel Z-C24X4.. benutzen
- Ansteuerungsart
- Kommunikativ
- Schutzklasse
- IP54
- Anschluss
- 2-Weg
- Mediums-temperatur
- -20...70°C [-4...158°F]
- Mediumstemperatur Hinweis
- mit ZCQ-E 70...120°C [158...248°F]
- Druckdifferenz
- ∆pmax 3500 kPa
- Rohranschluss
- Lötmuffe innenlötend, ODF