NRF230A-3



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
NRF230A-3

NRF230A-3

Drehantrieb mit Notstellfunktion NC, 10 Nm, AC 100...240 V, 3-Punkt, 90 s, IP54

Listenpreis
CHF 580.00
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC 100...240 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
4 W
Leistungsaufnahme (Halten)
3 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
15 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Ansteuerungsart
3-Punkt