NRF24A-SZ-S2



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
NRF24A-SZ-S2

NRF24A-SZ-S2

Drehantrieb mit Notstellfunktion NC, 10 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, 2x SPDT, IP54

Listenpreis
CHF 542.00
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
2.9 W
Leistungsaufnahme (Halten)
1.1 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
4.7 VA
Hilfsschalter
2x SPDT
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Anschluss Hilfsschalter
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Ansteuerungsart
DC 0.5...10 V