• Produkt- und Preiskatalog
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
    • Belimo Experience Center (Granges-Paccot, Fribourg, Schweiz)
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
    • Next Generation
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
    Belimo-Hauptsitz

    • BELIMO Automation AG
    • E-Mail: info@belimo.ch
    • Tel.: +41 43 843 61 11

    Verkauf Schweiz

    • Schweiz: Bestellungen, Angebote, techn. Support
    • E-Mail: verkauf@belimo.ch
    • Tel.: +41 43 843 62 12

    Weitere Belimo-Kontakte
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
    Italiano
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
  • DE IT FR EN
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
    • Produkt- und Preiskatalog
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
    • Belimo Experience Center (Granges-Paccot, Fribourg, Schweiz)
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
    • Next Generation
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
    Belimo-Hauptsitz

    • BELIMO Automation AG
    • E-Mail: info@belimo.ch
    • Tel.: +41 43 843 61 11

    Verkauf Schweiz

    • Schweiz: Bestellungen, Angebote, techn. Support
    • E-Mail: verkauf@belimo.ch
    • Tel.: +41 43 843 62 12

    Weitere Belimo-Kontakte
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
Belimo Retrofit solutions provide a direct or custom way to replace valve assemblies, valve actuators or damper actuators of many competitive brands in existing applications cost effectively, reliably, and efficiently thus restoring functionality to your HVAC systems with the shortest amount of down time.

Filtern nach
Sortieren nach:  Relevanz
Löschen
104 Ergebnisse gefunden
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Sortieren nach:  Relevanz
  • Relevanz
  • Name (aufsteigend)
  • Name (absteigend)
  • Preis (aufsteigend)
  • Preis (absteigend)
VRU-M1-BAC-RE

VRU-M1-BAC-RE

VAV-Universal in Retrofit-Ausführung mit integriertem Δp-Sensor für Komfortbereiche und belastete Luft. Mit optimal zur VAV-/Kanaldruck-Applikation passendem Klappenantrieb kombinierbar. Einsatzbereich: Belimo RetroFIT+-Anwendungen in HLK-Anlagen

Listenpreis: CHF 693.00
Zur Projektliste hinzufügen
VRU-M1R-BAC-RE

VRU-M1R-BAC-RE

VAV-Universal in Retrofit-Ausführung mit integriertem Δp-Sensor für Komfortbereiche und belastete Luft. Mit optimal zur Raumdruck-Applikation passendem Klappenantrieb kombinierbar. Einsatzbereich: Retrofit-Anwendungen in HLK-Anlagen

Listenpreis: CHF 693.00
Zur Projektliste hinzufügen
BF230-RE

BF230-RE

Brandschutzklappenantrieb, 15 Nm, AC 230 V, Auf/Zu, 75 s, 2x SPDT, IP54, Kabel

Nur über Hersteller von Brandschutzklappen verfügbar
BF24-RE

BF24-RE

Brandschutzklappenantrieb, 15 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 75 s, 2x SPDT, IP54, Kabel

Nur über Hersteller von Brandschutzklappen verfügbar
BF24-ST-RE

BF24-ST-RE

Brandschutzklappenantrieb, 15 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 75 s, 2x SPDT, IP54, Kabel mit Anschlussstecker

Nur über Hersteller von Brandschutzklappen verfügbar
LH24A-MP100-TP

LH24A-MP100-TP

Linearantrieb, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Hub 100 mm, IP54, Klemmen

Listenpreis: CHF 286.00
Zur Projektliste hinzufügen
LH24A-MP200-TP

LH24A-MP200-TP

Linearantrieb, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Hub 200 mm, IP54, Klemmen

Listenpreis: CHF 291.00
Zur Projektliste hinzufügen
LH24A-MP300-TP

LH24A-MP300-TP

Linearantrieb, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Hub 300 mm, IP54, Klemmen

Listenpreis: CHF 302.00
Zur Projektliste hinzufügen
LH24A-MP60-TP

LH24A-MP60-TP

Linearantrieb, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Hub 60 mm, IP54, Klemmen

Listenpreis: CHF 286.00
Zur Projektliste hinzufügen
LM24A-MP-TP

LM24A-MP-TP

Drehantrieb, 5 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (35...150 s), IP54, Klemmen

Listenpreis: CHF 270.00
Zur Projektliste hinzufügen
LM72A

LM72A

Drehantrieb, 5 Nm, DC 48...110 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 150 s, IP54

Listenpreis: CHF 234.00
Zur Projektliste hinzufügen
LM72A-S

LM72A-S

Drehantrieb, 5 Nm, DC 48...110 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 150 s, 1x SPDT, IP54

Listenpreis: CHF 290.00
Zur Projektliste hinzufügen
LM72A-SR

LM72A-SR

Drehantrieb, 5 Nm, DC 48...110 V, 2...10 V, 150 s, IP54

Listenpreis: CHF 341.00
Zur Projektliste hinzufügen
NM24A-MP-TP

NM24A-MP-TP

Drehantrieb, 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (43...173 s), IP54, Klemmen

Listenpreis: CHF 349.00
Zur Projektliste hinzufügen
NM24A-VST-RE

NM24A-VST-RE

Drehantrieb für VRU, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Listenpreis: CHF 327.00
Zur Projektliste hinzufügen
NMQ24A-VST-RE

NMQ24A-VST-RE

Drehantrieb für VRU, 8 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54

Listenpreis: CHF 508.00
Zur Projektliste hinzufügen
SM24A-MA

SM24A-MA

Drehantrieb, 20 Nm, AC/DC 24 V, 4...20 mA, 150 s, IP54

Listenpreis: CHF 481.00
Zur Projektliste hinzufügen
SM24A-MP-TP

SM24A-MP-TP

Drehantrieb, 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (86...346 s), IP54, Klemmen

Listenpreis: CHF 397.00
Zur Projektliste hinzufügen
JRCA-BAC-S2-T

JRCA-BAC-S2-T

Drehantrieb, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 nur mit Zubehör), Klemmen

Listenpreis: CHF 1’352.00
Zur Projektliste hinzufügen
JRCA-S2-T

JRCA-S2-T

Drehantrieb, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 nur mit Zubehör), Klemmen

Listenpreis: CHF 1’066.00
Zur Projektliste hinzufügen
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
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
+41 43 843 61 11
Newsletter abonnieren
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Schweiz)