• Belimo Experience Center (Granges-Paccot, Fribourg, Schweiz)
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
    • Next Generation
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
    Belimo-Hauptsitz

    • BELIMO Automation AG
    • E-Mail: info@belimo.ch
    • Tel.: +41 43 843 61 11

    Verkauf Schweiz

    • Schweiz: Bestellungen, Angebote, techn. Support
    • E-Mail: verkauf@belimo.ch
    • Tel.: +41 43 843 62 12

    Weitere Belimo-Kontakte
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
    Italiano
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
  • DE IT FR EN
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
    • Belimo Experience Center (Granges-Paccot, Fribourg, Schweiz)
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
    • Next Generation
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
    Belimo-Hauptsitz

    • BELIMO Automation AG
    • E-Mail: info@belimo.ch
    • Tel.: +41 43 843 61 11

    Verkauf Schweiz

    • Schweiz: Bestellungen, Angebote, techn. Support
    • E-Mail: verkauf@belimo.ch
    • Tel.: +41 43 843 62 12

    Weitere Belimo-Kontakte
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
  3. Kugelhähne

R432



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
R432

R432

Auf/Zu-Kugelhahn, 2-Weg, DN 32, Aussengewinde, G 2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 32 m³/h, Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F]

Für eine optimale Energieeffizienz bei Wärmeapplikationen empfehlen wir den Einsatz unserer entsprechenden Dämmschalen.
Die passende Dämmschale ist beim Zubehör zu diesem Produkt zu finden.

Listenpreis
CHF 248.00
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
Passende Antriebe für Antriebe anfragen für R432
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
    Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
    Zubehör

    Mechanisches Zubehör

    EXT-OC-ZR432

    EXT-OC-ZR432

    Dämmschale für Ventil R4.., DN 32
    nur für nicht kondensierende Anwendungen

    Listenpreis: CHF 47.00
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    ZR-EXT-01

    ZR-EXT-01

    Ventilhalsverlängerung für Kugelhahn DN 15...50

    Listenpreis: CHF 183.00
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    ZR4532

    ZR4532

    Rohrverschraubung für Kugelhahn mit Aussengewinde, DN 32, Rp 1 1/4", G 2"

    Listenpreis: CHF 33.50
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen

    Elektrisches Zubehör

    ZR24-2

    ZR24-2

    Spindelheizung für Kugelhahn DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

    Listenpreis: CHF 144.00
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    Details

    Spezifikationen

    Anschluss
    2-Weg
    Kvs
    32 m³/h
    Medium
    Wasser, Trinkwasser (auf Anfrage), Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
    Mediumstemperatur
    -10...100°C [14...212°F]
    Mediumstemperatur Hinweis
    • Bei einer Mediumstemperatur von -10...2 °C wird eine Ventilhalsverlängerung empfohlen.
    • Die zulässige Mediumstemperatur kann je nach Antriebstyp eingeschränkt sein. Begrenzungen sind den jeweiligen Datenblättern der Antriebe zu entnehmen.
    Schliessdruck
    1400 kPa
    Differenzdruck Hinweis
    200 kPa für geräuscharmen Betrieb
    Leckrate {Tools}
    Luftblasendicht, Leckrate A
    Rohranschluss
    Aussengewinde

    Willkommen bei Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum
    +41 43 843 61 11
    Newsletter abonnieren
    BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Schweiz)