• Produkt- und Preiskatalog
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
    • Belimo Experience Center (Granges-Paccot, Fribourg, Schweiz)
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
    • Next Generation
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
    Belimo-Hauptsitz

    • BELIMO Automation AG
    • E-Mail: info@belimo.ch
    • Tel.: +41 43 843 61 11

    Verkauf Schweiz

    • Schweiz: Bestellungen, Angebote, techn. Support
    • E-Mail: verkauf@belimo.ch
    • Tel.: +41 43 843 62 12

    Weitere Belimo-Kontakte
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
    Italiano

    Français
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
  • DE IT FR EN
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
    • Produkt- und Preiskatalog
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
    • Belimo Experience Center (Granges-Paccot, Fribourg, Schweiz)
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
    • Next Generation
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
    Belimo-Hauptsitz

    • BELIMO Automation AG
    • E-Mail: info@belimo.ch
    • Tel.: +41 43 843 61 11

    Verkauf Schweiz

    • Schweiz: Bestellungen, Angebote, techn. Support
    • E-Mail: verkauf@belimo.ch
    • Tel.: +41 43 843 62 12

    Weitere Belimo-Kontakte
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
  3. Hubventile

H525B/LV24A-MOD



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
H525B/LV24A-MOD

H525B/LV24A-MOD

Hubventil, 3-Weg, DN 25, Aussengewinde, G 1 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 10 m³/h, Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F]
Hubantrieb, 500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Hub 15 mm, IP54
Antrieb beigelegt

Listenpreis
CHF 872.00
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
Systemintegration

Aktuelle Dokumente

  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen

Archiv

  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen

Software / Apps

  • Herunterladen

Erfolgsgeschichten

  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
0 ausgewählte Position(en)
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

ZH4525

ZH4525

Rohrverschraubung für Hubventil mit Aussengewinde DN 25 Rp 1"

Listenpreis: CHF 17.10
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZH525

ZH525

Blindverschraubung für Hubventil mit Aussengewinde DN 25

Listenpreis: CHF 14.80
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZNV-C

ZNV-C

Ersatzkopplung

Listenpreis: CHF 21.30
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

ZH24-1-A

ZH24-1-A

Spindelheizung für LV..-, NV..-, SV..-Antrieb

Listenpreis: CHF 160.00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows

Als kostenloser Download verfügbar
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth- und USB-zu-NFC- und MP-Bus-Konverter
für konfigurierbare und kommunikative Geräte

Listenpreis: CHF 490.00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Anschlusskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-Pin für Servicebuchse Belimo-Gerät

Listenpreis: CHF 108.00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Anschlusskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: freies Drahtende für den Anschluss an die MP/PP-Anschlussklemme

Listenpreis: CHF 36.10
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Ventilspezifikationen

Anschluss
3-Weg
Kvs
10 m³/h
Medium
Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
Mediumstemperatur
-10...120°C [14...248°F]
Mediumstemperatur Hinweis
Bei einer Mediumstemperatur von -10...2°C wird eine Spindelheizung benötigt.
Schliessdruck
500 kPa
Durchflusskennlinie {Tools}
A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear
Leckrate {Tools}
A – AB: max. 0.05% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 1% vom Kvs-Wert
Rohranschluss
Aussengewinde

Spezifikationen des Antriebs

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
2 W
Leistungsaufnahme (Halten)
1.5 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
4 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Ansteuerungsart
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybrid (kommunikativ/analog)
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
+41 43 843 61 11
Newsletter abonnieren
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Schweiz)