• Belimo Experience Center (Granges-Paccot, Fribourg, Schweiz)
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
    • Next Generation
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
    Belimo-Hauptsitz

    • BELIMO Automation AG
    • E-Mail: info@belimo.ch
    • Tel.: +41 43 843 61 11

    Verkauf Schweiz

    • Schweiz: Bestellungen, Angebote, techn. Support
    • E-Mail: verkauf@belimo.ch
    • Tel.: +41 43 843 62 12

    Weitere Belimo-Kontakte
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
    Italiano
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
  • DE IT FR EN
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
    • Belimo Experience Center (Granges-Paccot, Fribourg, Schweiz)
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
    • Next Generation
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
    Belimo-Hauptsitz

    • BELIMO Automation AG
    • E-Mail: info@belimo.ch
    • Tel.: +41 43 843 61 11

    Verkauf Schweiz

    • Schweiz: Bestellungen, Angebote, techn. Support
    • E-Mail: verkauf@belimo.ch
    • Tel.: +41 43 843 62 12

    Weitere Belimo-Kontakte
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
  3. Kugelhähne

R3025-S2+NRF24A



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
R3025-S2+NRF24A

R3025-S2+NRF24A

Umschaltkugelhahn, 3-Weg, DN 25, Innengewinde, Rp 1", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 26 m³/h, Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F]
Drehantrieb mit Notstellfunktion NC, 10 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 75 s, IP54
Antrieb angebaut

Listenpreis
CHF 716.00
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

EXT-OC-ZRN325

EXT-OC-ZRN325

Dämmschale für Ventil R3.., DN 25
nur für nicht kondensierende Anwendungen

Listenpreis: CHF 39.50
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Ventilhalsverlängerung für Kugelhahn DN 15...50

Listenpreis: CHF 183.00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZR2325

ZR2325

Rohrverschraubung für Kugelhahn mit Innengewinde, DN 25, Rp 1", R 1"

Listenpreis: CHF 24.30
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

ZR24-2

ZR24-2

Spindelheizung für Kugelhahn DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

Listenpreis: CHF 144.00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Ventilspezifikationen

Anschluss
3-Weg
Kvs
26 m³/h
Medium
Kalt- und Warmwasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
Mediumstemperatur
-10...120°C [14...248°F]
Mediumstemperatur Hinweis
  • Bei einer Mediumstemperatur von -10...2°C wird eine Spindelheizung oder eine Ventilhalsverlängerung empfohlen.
  • Die zulässige Mediumstemperatur kann je nach Antriebstyp eingeschränkt sein. Begrenzungen sind den jeweiligen Datenblättern der Antriebe zu entnehmen.
Schliessdruck
1400 kPa
Differenzdruck Δpmax
1000 kPa
Differenzdruck Hinweis
200 kPa für geräuscharmen Betrieb
Leckrate {Tools}
A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, max. 1% vom Kvs-Wert
Rohranschluss
Innengewinde

Spezifikationen des Antriebs

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
6 W
Leistungsaufnahme (Halten)
2.5 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
8.5 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
Ansteuerungsart
Auf/Zu
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
+41 43 843 61 11
Newsletter abonnieren
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Schweiz)