R3032-16-S3/NRF24A/Z
Regelkugelhahn, 3-Weg, DN 32, Innengewinde, Rp 1 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 16 m³/h, Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F]
Drehantrieb mit Notstellfunktion NC, 10 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 75 s, IP54
Antrieb beigelegt
3 Rohrverschraubungen ZR2332 einzeln mitgeliefert
- Listenpreis
- CHF 934.20
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
EXT-OC-ZRN332
Dämmschale für Ventil R3.., DN 32
nur für nicht kondensierende Anwendungen
Listenpreis: CHF 45.40
Nettopreis: ...
ZR2332
Rohrverschraubung für Kugelhahn mit Innengewinde, DN 32, Rp 1 1/4", R 1 1/4"
Listenpreis: CHF 34.40
Nettopreis: ...
Elektrisches Zubehör
ZR24-2
Spindelheizung für Kugelhahn DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W
Listenpreis: CHF 137.00
Nettopreis: ...
Details
Spezifikationen
Ventilspezifikationen
- Profil
- 3-Weg
- Kvs
- 16 m³/h
- Medium
- Kalt- und Warmwasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
- Mediumstemperatur
- -10...120°C [14...248°F]
- Mediumstemperatur Hinweis
-
- Bei einer Mediumstemperatur von -10...2°C wird eine Spindelheizung oder eine Ventilhalsverlängerung empfohlen.
- Die zulässige Mediumstemperatur kann je nach Antriebstyp eingeschränkt sein. Begrenzungen sind den jeweiligen Datenblättern der Antriebe zu entnehmen.
- Schliessdruck
- 1400 kPa
- Differenzdruck Δpmax
- 350 kPa
- Differenzdruck Hinweis
- 200 kPa für geräuscharmen Betrieb
- Durchflusskennlinie {Tools}
- A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear
- Leckrate {Tools}
- A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, 1...2% von Kvs-Wert
- Rohranschluss
- Innengewinde
Spezifikationen des Antriebs
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 6 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 2.5 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 8.5 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
- Ansteuerungsart
- Auf/Zu
- Schutzklasse
- IP54
- Schutzart NEMA
- NEMA 2
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 2