H6025X10-S2/SVC24A-SR-TPC
Hubventil, 2-Weg, DN 25, Flansch, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 10 m³/h, Mediumstemperatur 5...150°C [41...302°F]
Hubantrieb, 1500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Hub 20 mm, IP54, Klemmen mit Kabel
Antrieb beigelegt
- Listenpreis
- CHF 1’899.00
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
- 10 m³/h
- Medium
- Wasser und Dampf (Δp/P1 <0.4), Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
- Mediums-temperatur
- 5...150°C [41...302°F]
- Mediumstemperatur Hinweis
-
- 120 °C bis 2500 kPa
- 150°C bis 2430 kPa
- Schliessdruck
- 2100 kPa
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
- 4 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 1.5 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 6 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Klemmen mit Kabel 1 m, 4x 0.75 mm², Klemme 4 mm²
- Ansteuerungsart
- DC 2...10 V
- Schutzklasse
- IP54
- Schutzart NEMA
- NEMA 2
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 2