K232B+SR230A-R
Auf/Zu-Kugelhahn, 2-Weg, DN 32, Innengewinde, Rp 1 1/4", PN 25, ps, Kvs 84 m³/h, Mediumstemperatur -15...90°C [5...194°F]
Drehantrieb (RetroFIT+), 20 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 90 s, IP54, F03/F04/F05
Antrieb angebaut
- Listenpreis
- CHF 579.30
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Details
Mechanisches Zubehör
ZSF-08
Formschlussadapter Zweiflach, 8xø17x57 mm (BxøxH), für SR..-R
ZSF-09
Formschlussadapter Zweiflach, 9xø12x57 mm (BxøxH), für SR..-R
ZSF-10
Formschlussadapter Zweiflach, 10xø17x57 mm (BxøxH), für SR..-R
ZSF-11
Formschlussadapter Zweiflach, 11xø14x57 mm (BxøxH), für SR..-R
ZSF-14
Formschlussadapter Zweiflach, 14xø18x57 mm (BxøxH), für SR..-R
ZSK-12
Formschlussadapter Keilnut, ø12x4x57 mm (øxBxH), für SR..-R
ZSK-14
Formschlussadapter Keilnut, ø14x5x57 mm (øxBxH), für SR..-R
ZSV-08
Formschlussadapter Vierkant, 8x8x57 mm (LxBxH), für SR..-R
ZSV-09
Formschlussadapter Vierkant, 9x9x57 mm (LxBxH), für SR..-R
ZSV-10
Formschlussadapter Vierkant, 10x10x57 mm (LxBxH), für SR..-R
ZSV-11
Formschlussadapter Vierkant, 11x11x57 mm (LxBxH), für SR..-R
ZSV-11-4K
Formschlussadapter Vierkant, 11x11x57 mm (LxBxH, Innenvierkant), für SR..-R
ZSV-12
Formschlussadapter Vierkant, 12x12x57 mm (LxBxH), für SR..-R
ZSV-14
Formschlussadapter Vierkant, 14x14x57 mm (LxBxH), für SR..-R
Elektrisches Zubehör
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC 100...240 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 3 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 0.6 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 7 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Drehmoment
- 20 Nm
- Ansteuerungsart
-
- Auf/Zu
- 3-Punkt
- Handverstellung
- Mit Drucktaste, arretierbar
- Laufzeit (Motor)
- 90 s / 90°
- Schutzklasse
- IP54
- Schutzart NEMA
- NEMA 2
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 2