22UTH-15
Capteur extérieur d’humidité/de température avec protection contre les intempéries active, Modbus, 0...5 V, 0...10 V
Pièces comprises : chevilles, vis, embout de câble supplémentaire
- Liste de prix
- CHF 422.00
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Détails
Accessoire mécanique
A-22D-A06
Filtre de remplacement Embout de sonde de capteur, treillis métallique, Acier inoxydable
Outils
Belimo Duct Sensor Assistant App
Belimo Duct Sensor Assistant App, App pour smartphone pour une mise en service, une configuration et une maintenance facile (smartphones Android seulement), ne fonctionne qu'avec un dongle Bluetooth A-22G-A05, Disponible en Amérique du Nord, dans l'Union européenne, dans les États membres de l'AELE et au Royaume-Uni
A-22G-A05
Dongle Bluetooth pour Belimo Duct Sensor Assistant App, certifié et disponible en Amérique du Nord, Union européenne, États membres de l'AELE et Royaume-Uni
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Raccordement électrique
- Borniers
- Valeurs de mesure
-
- Température
- Humidité
- Sortie
-
- Modbus
- 0...5 V
- 0...10 V
- Plage de mesure de l'humidité
-
- Réglable via Modbus
- Réglage par défaut : 0...100% RH
- Plage de mesure de la température
-
- Réglable via Modbus
- -20...80°C [-5...175°F]
- Communication
- Modbus RTU
- Tension de sortie [Plage]
- 2x 0...5 V, 0...10 V, Résistance min. 10 kΩ
- Remarque sur le signal de sortie actif
- Sortie 0...5/10 V avec passerelle de câble réglable