X8042M.3B323
Vanne de régulation à boisseau sphérique, 2 voies, Manchon interne de soudage ODF, PN 50, ps 5000 kPa, Kvs 8 m³/h, Température du fluide -20...70°C [-4...158°F] (avec servomoteur 2...90°C)
Choisissez une liste de projet existante où ajouter ce produit :
Afficher toutes les listes de projets
Vous n’avez actuellement aucune liste de projet.
Ou créez une nouvelle liste de projet pour y ajouter ce produit :
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Détails
Téléchargements
Détails
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Puissance consommée (en marche)
- 0.3 W
- Puissance consommée (en attente)
- 0.3 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 0.6 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 3 m, 4x 0.34 mm²
- Type de commande
- DC 0.5...10 V
- Indice de protection
- IP40
- Nb voies
- 2 voies
- Kvs
- 8 m³/h
- Fluide
- HFC, HFO, R290
- Température de fluide
- -20...70°C [-4...158°F]
- Remarque sur la température du fluide
- avec ZCQ-E 70...120°C [158...248°F]
- Pression différentielle
- ∆pmax 3500 kPa
- Caractéristique de débit {Outils}
- Pourcentage égal
- Taux de fuite {Outils}
- Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A
- Raccordement
- Manchon interne de soudage ODF