Servomoteurs
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
    • Servomoteurs pour clapet coupe-feu
    • Servomoteurs de registre pour clapet de désenfumage
    • Débit d'air variable
    • Servomoteurs de vannes

    Vannes
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
    • Capteurs d'ambiance
    • Compteurs d'énergie thermique (TEM)
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
    • Partenaires de RetroFIT+
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
    • Conditions générales
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
    • Belimo Experience Center (Granges-Paccot, Fribourg, Suisse)
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
    • Prochaine génération
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
    Siège social de Belimo

    • BELIMO Automation AG
    • E-Mail: info@belimo.ch
    • Tél. : +41 43 843 61 11

    Vente Suisse

    • Suisse : Commandes, offres, support technique
    • E-Mail: vente@belimo.ch
    • Tél. : +41 26 460 83 10

    Autres contacts Belimo
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
    Italiano
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
  • DE IT FR EN
  • Bienvenue, {0} - Mon compte

    Mon compte


    • Déconnexion
    Se connecter/S'inscrire
Accueil
  • Produits

    Servomoteurs
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
    • Servomoteurs pour clapet coupe-feu
    • Servomoteurs de registre pour clapet de désenfumage
    • Débit d'air variable
    • Servomoteurs de vannes

    Vannes
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
    • Capteurs d'ambiance
    • Compteurs d'énergie thermique (TEM)
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
    • Partenaires de RetroFIT+
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
    • Conditions générales
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
    • Belimo Experience Center (Granges-Paccot, Fribourg, Suisse)
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
    • Prochaine génération
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
    Siège social de Belimo

    • BELIMO Automation AG
    • E-Mail: info@belimo.ch
    • Tél. : +41 43 843 61 11

    Vente Suisse

    • Suisse : Commandes, offres, support technique
    • E-Mail: vente@belimo.ch
    • Tél. : +41 26 460 83 10

    Autres contacts Belimo
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
  2. Vannes
  3. Vannes à boisseau sphérique

R3025-S2+SRQ24A



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
R3025-S2+SRQ24A

R3025-S2+SRQ24A

Vanne à boisseau sphérique change-over, 3 voies, DN 25, Taraudées, Rp 1", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 26 m³/h, Température du fluide -10...120°C [14...248°F]
Servomoteurs ultra rapides, 16 Nm, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 9 s, IP54
Le servomoteur est monté sur la vanne

Liste de prix
CHF 854.00
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

EXT-OC-ZRN325

EXT-OC-ZRN325

Enveloppe d’isolation pour vanne R3.., DN 25
uniquement pour les applications sans condensation

Liste de prix: CHF 39.50
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Rallonge tête de vanne pour vanne à boisseau sphérique DN 15...50

Liste de prix: CHF 183.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZR2325

ZR2325

Raccord pour vanne à boisseau sphérique taraudée, DN 25, Rp 1", R 1"

Liste de prix: CHF 24.30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Accessoire électrique

S1A

S1A

Contacts auxiliaires 1x SPDT adaptable

Liste de prix: CHF 85.50
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
S2A

S2A

Contacts auxiliaires 2x SPDT adaptable

Liste de prix: CHF 114.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
P10000A

P10000A

Potentiomètres d'asservissement 10 kΩ adaptable

Liste de prix: CHF 140.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
P1000A

P1000A

Potentiomètres d'asservissement 1 kΩ adaptable

Liste de prix: CHF 140.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
P140A

P140A

Potentiomètres d'asservissement 140 Ω adaptable

Liste de prix: CHF 140.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZR24-2

ZR24-2

Réchauffeur d'axe pour vanne à boisseau sphérique DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

Liste de prix: CHF 144.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Spécifications de la vanne

Nb voies
3 voies
Kvs
26 m³/h
Fluide
Eau, eau avec glycol jusqu'à un volume maximal de 50 %.
Température de fluide
-10...120°C [14...248°F]
Remarque sur la température du fluide
  • À une température moyenne du fluide de -10... 2 °C, un réchauffeur d'axe ou une rallonge de tête de vanne sont recommandés.
  • Suivant le type de servomoteur, la température admissible des fluides peut être limitée. Les limitations sont décrites dans les fiches techniques respectives des servomoteurs.
Pression de fermeture
1400 kPa
Remarque pression différentielle
200 kPa pour un fonctionnement silencieux
Taux de fuite {Outils}
A – AB: étanche aux bulles d'air, taux de fuite A; B – AB: Classe d'étanchéité I, max. 1% du Kvs
Raccordement
Taraudées

Spécifications du servomoteur

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Puissance consommée (en marche)
15 W
Puissance consommée (en attente)
2 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
26 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 1 m, 3x 0.75 mm²
Type de commande
Tout-ou-rien
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
Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales Mentions légales
+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)