2. Capteurs/Compteurs
  3. Capteurs en gaine (air)

01ATS-105XC



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
01ATS-105XC

01ATS-105XC

Surveillance du givre, Commutateur, -10...15°C, Capillarité 6 m, Réinit. manuelle

Pièces comprises : kit de montage avec 6 supports de montage

Liste de prix
CHF 161.00
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
  • Vidéos produits
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Vidéos produits

Belimo Sensor Range

Grâce à une gamme complète de capteurs, Belimo est maintenant votre source exclusive de composants en CVC.

Lancer la lecture maintenant Partager par email
Détails

Spécifications

Raccordement électrique
Borniers
Valeurs de mesure
  • Température
  • Givre
Sortie
Commutateur
Remarque relative au signal de sortie de la protection contre le givre
  • AC 230 V 16 (2.5) A @ réglage du commutateur 1-2
  • AC 230 V 2 (0.4) A @ réglage du commutateur 1-4
  • DC 230 V, 0,25 A

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales Mentions légales
+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)