01CT-1MH
Capteur de température à câble passive, NTC10k Pre (10k3), Longueur du plongeur 50 mm, Diamètre du plongeur 6 mm, Câble 2 m, 2 fils
- Liste de prix
- CHF 19.30
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Détails
Accessoire mécanique
A-22D-A03
Bride de montage pour sonde de capteur 6 mm, jusqu'à max. 120°C [248°F], Plastique
A-22D-A03.1
Bride de montage pour sonde de capteur 6 mm, jusqu'à max. 120°C [248°F], Emballage multiple 50 pièces, Plastique
A-22D-A05
Bride de montage pour sonde de capteur 6 mm, jusqu'à max. 260°C, Laiton
A-22P-A45
Raccord de compression, G 1/4" (filetage mâle) pour 6 mm, avec bague de découpe
A-22P-A51
Protection thermique, L 50 mm, pour doigt de gant A-22P-A..
Doigt de gant
A-22P-A06
Doigt de gant Acier inoxydable, 50 mm, G 1/2", SW27
A-22P-A08
Doigt de gant Acier inoxydable, 100 mm, G 1/2", SW27
A-22P-A10
Doigt de gant Acier inoxydable, 150 mm, G 1/2", SW27
A-22P-A12
Doigt de gant Acier inoxydable, 200 mm, G 1/2", SW27
A-22P-A14
Doigt de gant Acier inoxydable, 300 mm, G 1/2", SW27
A-22P-A16
Doigt de gant Acier inoxydable, 450 mm, G 1/2", SW27
A-22P-A29
Doigt de gant Acier inoxydable, 250 mm, G 1/2", SW27
Spécifications
- Raccordement électrique
- Câble
- Valeurs de mesure
- Température
- Sortie
- NTC10k Pre (10k3)
- Signal de sortie passif température
- NTC10k (10k2)
- Longueur du plongeur
- 50 mm