2. RetroFIT+
  3. Servomoteurs de vanne à siège

NVK24A-3-RE



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
NVK24A-3-RE

NVK24A-3-RE

Servomoteur de vanne à siège avec fonction de sécurité (RetroFIT+) NC/NO, 1000 N, AC 24 V, 3 points, 150 s, Course 20 mm, IP54, Borniers

Liste de prix
CHF 1’007.00
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
  • Vidéos produits
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZNV-203

ZNV-203

Entretoise pour LDM, course 20 mm

Liste de prix: CHF 61.10
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZNV-204

ZNV-204

Entretoise pour Sauter, course 20 mm

Liste de prix: CHF 65.20
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZNV-205

ZNV-205

Kit d’adaptateur Danfoss

Liste de prix: CHF 23.90
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZNV-207

ZNV-207

Adaptateur d'axe pour LV..-RE, NV..-RE, SV..-RE

Liste de prix: CHF 77.90
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZNV-C

ZNV-C

Couplage de remplacement

Liste de prix: CHF 21.30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Accessoire électrique

S2A-H

S2A-H

Contacts auxiliaires 2x SPDT adaptable

Liste de prix: CHF 165.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Vidéos produits

Belimo Retrofit : Montage simple et universel sur vanne à siège

Belimo propose une gamme de Retrofit universel qui permet de remplacer les servomoteurs de vannes à siège du marché.

Lancer la lecture maintenant Partager par email

Comment installer un servomoteur de vanne à siège et une tringlerie Retrofit

Conçus pour une vaste gamme d’installations CVC, les servomoteurs avec adapation Retrofit sont facilement adaptables, ce qui simplifie la prise de décision, l’installation et l'entretien à long-terme. 

Lancer la lecture maintenant Partager par email
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC 24 V
Puissance consommée (en marche)
3 W
Puissance consommée (en attente)
1.5 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
6 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Borniers 4 mm² (câble ø4...10 mm)
Force
1000 N
Type de commande
3 points
Commande manuelle
Avec bouton-poussoir
Course
20 mm
Temps de course (moteur)
150 s / 20 mm
Temps de course (fonction de sécurité)
35 s
Indice de protection
IP54
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 2
Type de boîtier
UL Enclosure Type 2

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales Mentions légales
+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)