R3025-S2+SR230P
Vanne à boisseau sphérique change-over, 3 voies, DN 25, Taraudées, Rp 1", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 26 m³/h, Température du fluide -10...120°C [14...248°F]
Servomoteur rotatif (RobustLine), 20 Nm, AC 100...240 V, Tout-ou-rien, 3 points, 90 s, IP66/67
Le servomoteur est monté sur la vanne
- Liste de prix
- CHF 829.00
Choisissez une liste de projet existante où ajouter ce produit :
Afficher toutes les listes de projets
Vous n’avez actuellement aucune liste de projet.
Ou créez une nouvelle liste de projet pour y ajouter ce produit :
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Détails
Téléchargements
Accessoires
Accessoire mécanique
EXT-OC-ZRN325
Enveloppe d’isolation pour vanne R3.., DN 25
uniquement pour les applications sans condensation
Liste de prix: CHF 39.50
Prix net: ...
ZR2325
Raccord pour vanne à boisseau sphérique taraudée, DN 25, Rp 1", R 1"
Liste de prix: CHF 24.30
Prix net: ...
Accessoire électrique
HH230
Chauffage, avec hygrostat mécanique
HT230
Chauffage, avec thermostat réglable
ZR24-2
Réchauffeur d'axe pour vanne à boisseau sphérique DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W
Liste de prix: CHF 144.00
Prix net: ...
Détails
Spécifications
Spécifications de la vanne
- Nb voies
- 3 voies
- Kvs
- 26 m³/h
- Fluide
- Eau, eau avec glycol jusqu'à un volume maximal de 50 %.
- Température de fluide
- -10...120°C [14...248°F]
- Remarque sur la température du fluide
-
- À une température moyenne du fluide de -10... 2 °C, un réchauffeur d'axe ou une rallonge de tête de vanne sont recommandés.
- Suivant le type de servomoteur, la température admissible des fluides peut être limitée. Les limitations sont décrites dans les fiches techniques respectives des servomoteurs.
- Pression différentielle
- ∆pmax 1000 kPa
- Pression de fermeture
- 1400 kPa
- Remarque pression différentielle
- 200 kPa pour un fonctionnement silencieux
- Taux de fuite {Outils}
- A – AB: étanche aux bulles d'air, taux de fuite A; B – AB: Classe d'étanchéité I, max. 1% du Kvs
- Raccordement
- Taraudées
Spécifications du servomoteur
- Tension en AC/DC
- AC 100...240 V
- Puissance consommée (en marche)
- 3 W
- Puissance consommée (en attente)
- 0.6 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 7 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 1 m, 3x 0.75 mm², FRNC (sans halogène)
- Type de commande
-
- Tout-ou-rien
- 3 points
- Indice de protection
- IP66/67
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 4X
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 4X