BAT72
Dispositivo di intervento termoelettrico con pulsante di test, Temperatura interna al condotto 72°C (colore nero), Temperatura esterna al condotto 72°C, Lunghezza della sonda 65 mm
- Prezzo di listino
- CHF 118.00
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Dettagli
Accessorio elettrico
ZBAT0
Coperchio per BAT (senza termofusibile per temperatura interna al condotto)
ZBAT72
Elemento di intervento di ricambio per BAT, Temperatura interna al condotto 72°C (colore nero), Lunghezza della sonda 65 mm
ZBAT72/9
Elemento di intervento di ricambio per BAT, Temperatura interna al condotto 72°C (colore nero), Lunghezza della sonda 90 mm
ZBAT95
Elemento di intervento di ricambio per BAT, Temperatura interna al condotto 95°C (colore grigio), Lunghezza della sonda 65 mm
ZBAT95/9
Elemento di intervento di ricambio per BAT, Temperatura interna al condotto 95°C (colore grigio), Lunghezza della sonda 90 mm
ZBAT120
Elemento di intervento di ricambio per BAT, Temperatura interna al condotto 120°C (colore arancione), Lunghezza della sonda 65 mm
ZBAT140
Elemento di intervento di ricambio per BAT, Temperatura interna al condotto 140°C (colore rosso), Lunghezza della sonda 65 mm
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 2x 0.75 mm², Cavo Betaflam resistente al calore fino a 145 °C
- Categoria di protezione
- IP54
- Temperatura ambiente
- -30...55°C [-22...131°F]