3. Attuatori lineari

LH230A200



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
LH230A200

LH230A200

Attuatore Lineare, 150 N, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 150 s, Corsa 200 mm, IP54

Prezzo di listino
CHF 207.00
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
Z-AS2

Z-AS2

Kit battute di fine corsa, per LH.. / CH..
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 102.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Z-DS1

Z-DS1

Supporto rotativo, per attuatore lineare, per compensazione delle forze trasversali

Prezzo di listino: CHF 24.30
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Z-KS2

Z-KS2

Giunto d'accoppiamento M6

Prezzo di listino: CHF 73.40
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC 100...240 V
Assorbimento (funzionamento)
2 W
Assorbimento (tenuta)
1 W
Assorbimento per dimensionamento
5 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 3x 0.75 mm²
Forza
150 N
Tipo di comando
  • On/Off
  • 3-punti
Direzione del movimento del motore
selezionabile con switch 0 (esteso) / 1 (retratto)
Leva per azionamento manuale
Con pulsante, fisso o temporaneo
Corsa
200 mm
Tempo di corsa (motore)
150 s / 100 mm
Categoria di protezione
IP54
Grado di protezione NEMA
NEMA 2
Tipo di rivestimento
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]