3. Attuatori a corsa veloce

SMQ24A



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
SMQ24A

SMQ24A

Attuatore rotativo a corsa molto rapida, 16 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 7 s, IP54

Prezzo di listino
CHF 448.00
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
Z-SPA

Z-SPA

Adattatore per contatti ausiliari e feedback potenziometrici, se con morsetto montato sulla base inferiore su xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 144.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
AH-GMA

AH-GMA

Leva attuatore per morsetto standard

Prezzo di listino: CHF 31.70
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
KG10A

KG10A

Giunto a snodo disponibile per leva ad asola per serranda KH8 / KH10

Prezzo di listino: CHF 25.20
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
KH10

KH10

Leva di rinvio per serranda Larghezza slot 8.2 mm, range morsetto ø14...25 mm

Prezzo di listino: CHF 37.20
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Z-ARS230

Z-ARS230

Meccanismo antirotazione, 230 mm, per LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 78.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Z-PI

Z-PI

Indicatore di posizione, per LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 70.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZG-GMA

ZG-GMA

Kit per montaggio con rinvio per montaggio piano

Prezzo di listino: CHF 104.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Accessorio elettrico

S1A

S1A

Contatti ausiliari 1x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 81.40
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
S2A

S2A

Contatti ausiliari 2x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 109.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
P10000A

P10000A

Feedback potenziometrici 10 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 133.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
P1000A

P1000A

Feedback potenziometrici 1 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 133.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
P140A

P140A

Feedback potenziometrici 140 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 133.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
15 W
Assorbimento (tenuta)
2 W
Assorbimento per dimensionamento
26 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 3x 0.75 mm²
Coppia
16 Nm
Tipo di comando
On/Off
Direzione del movimento del motore
selezionabile con selettore, in posizione 0 (rotazione anti-oraria) / 1 (rotazione oraria)
Leva per azionamento manuale
Con pulsante, fisso o temporaneo
Angolo di rotazione
95°
Tempo di corsa (motore)
7 s / 90°
Interfaccia meccanica
Morsetto universale reversibile 12...26.7 mm
Categoria di protezione
IP54
Grado di protezione NEMA
NEMA 2
Tipo di rivestimento
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
-30...40°C [-22...104°F]