3. Attuatori per valvole

SR230P



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
SR230P

SR230P

Attuatore rotativo (RobustLine), 20 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 90 s, IP66/67

A causa dell'abbandono del materiale, le coperture calotta RobustLine saranno fornite in grigio anziché in arancione.

Tutto il resto rimane invariato.

Prezzo di listino
CHF 578.00
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
P10000A

P10000A

Feedback potenziometrici 10 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 140.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
P1000A

P1000A

Feedback potenziometrici 1 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 140.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
P140A

P140A

Feedback potenziometrici 140 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 140.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
HH230

HH230

Riscaldamento, con igrostato meccanico

Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante locale Belimo.
HT230

HT230

Riscaldamento, con termostato regolabile

Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante locale Belimo.
S2A GR

S2A GR

Contatti ausiliari 2x SPDT aggiuntivo, colore grigio

Prezzo di listino: CHF 129.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC 100...240 V
Assorbimento (funzionamento)
3 W
Assorbimento (tenuta)
0.6 W
Assorbimento per dimensionamento
7 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 3x 0.75 mm², privo di alogeni
Coppia
20 Nm
Tipo di comando
  • On/Off
  • 3-punti
Leva per azionamento manuale
Con pulsante, fisso o temporaneo
Tempo di corsa (motore)
90 s / 90°
Categoria di protezione
IP66/67
Grado di protezione NEMA
NEMA 4X
Tipo di rivestimento
UL Enclosure Type 4X
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]