LF24-S
Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 4 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 75 s, 1x SPDT, IP54
- Prezzo di listino
- CHF 338.00
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Dettagli
Accessorio meccanico
AV6-20
Estensione perno 170 mm ø10 mm per perni serranda tondi ø6...16 mm
K6-1
Morsetto per perno reversibile, range morsetto ø16...20 mm
KG10A
Giunto a snodo disponibile per leva ad asola per serranda KH8 / KH10
KG8
Giunto a snodo disponibile per leva ad asola per serranda KH8
KH-LF
Leva attuatore, range morsetto ø8...16 mm, Larghezza slot 8.2 mm
KH8
Leva di rinvio per serranda Larghezza slot 8.2 mm, range morsetto ø10...18 mm
Z-ARS180L
Meccanismo antirotazione, 180 mm, per LF..
Multi-confezione 20 pz.
ZG-LF1
Kit per montaggio con rinvio per montaggio piano
ZG-LF3
Kit per montaggio con rinvio per installazione laterale Larghezza slot 8.2 mm
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 5 W
- Assorbimento (tenuta)
- 2.5 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 7 VA
- Contatti ausiliari, aggiuntivi
- 1x SPDT
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 2x 0.75 mm²
- Collegamento interruttore ausiliario
- Cavo 1 m, 3x 0.75 mm²
- Coppia
- 4 Nm
- Tipo di comando
- On/Off
- Direzione del movimento del motore
- selezionabile dal montaggio Sx/Dx
- Senso di rotazione (funzione di sicurezza)
- Selezionabile dal montaggio Sx/Dx
- Leva per azionamento manuale
- No
- Angolo di rotazione
- 95°
- Tempo di corsa (motore)
- 75 s / 90°
- Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
- <20 s
- Interfaccia meccanica
- Morsetto universale 8...16 mm
- Categoria di protezione
- IP54
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]