3. Attuatori a corsa veloce

NKQ24A-SR



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
NKQ24A-SR

NKQ24A-SR

Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 6 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 4 s, IP54

Prezzo di listino
CHF 791.00
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
Z-SPA

Z-SPA

Adattatore per contatti ausiliari e feedback potenziometrici, se con morsetto montato sulla base inferiore su xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 152.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
AH-25

AH-25

Leva attuatore per morsetto standard (lato singolo)

Prezzo di listino: CHF 20.30
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
AV8-25

AV8-25

Estensione perno 240 mm ø20 mm per perni serranda tondi ø8...22.7 mm

Prezzo di listino: CHF 71.70
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZG-NMA

ZG-NMA

Kit per montaggio con rinvio per montaggio piano

Prezzo di listino: CHF 79.30
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Accessorio elettrico

S1A

S1A

Contatti ausiliari 1x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 85.50
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
S2A

S2A

Contatti ausiliari 2x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 114.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
P10000A

P10000A

Feedback potenziometrici 10 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 140.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
P1000A

P1000A

Feedback potenziometrici 1 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 140.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
P140A

P140A

Feedback potenziometrici 140 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 140.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
CRP24-B1

CRP24-B1

Posizionatore per montaggio a parete, 0...100%, Range di funzionamento selezionabile, 0...10 V o 2...10 V

Prezzo di listino: CHF 152.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
SGA24

SGA24

Posizionatore per montaggio a parete

Prezzo di listino: CHF 184.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
SGE24

SGE24

Posizionatore per montaggio in quadro

Prezzo di listino: CHF 184.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
SGF24

SGF24

Posizionatore per montaggio fronte quadro

Prezzo di listino: CHF 131.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Z-UIC

Z-UIC

Convertitore segnale tensione/corrente 100 kΩ 4...20 mA, alimentazione AC/DC 24 V

Prezzo di listino: CHF 357.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
11 W
Assorbimento (tenuta)
3 W
Assorbimento per dimensionamento
22 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 4x 0.75 mm²
Coppia
6 Nm
Tipo di comando
DC 2...10 V
Direzione del movimento del motore
Selezionabile con switch 0/1
Senso di rotazione (funzione di sicurezza)
Selezionabile con switch 0...100
Leva per azionamento manuale
Con pilsante
Angolo di rotazione
95°
Tempo di corsa (motore)
4 s / 90°
Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
4 s
Interfaccia meccanica
Morsetto universale 8...26.7 mm
Categoria di protezione
IP54
Grado di protezione NEMA
NEMA 2
Tipo di rivestimento
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]