NKQ24A-SZ
Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 6 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 4 s, IP54
- Prezzo di listino
- CHF 791.00
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
Z-SPA
Adattatore per contatti ausiliari e feedback potenziometrici, se con morsetto montato sulla base inferiore su xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multi-confezione 20 pz.
Prezzo di listino: CHF 152.00
Prezzo netto: ...
AH-25
Leva attuatore per morsetto standard (lato singolo)
Prezzo di listino: CHF 20.30
Prezzo netto: ...
AV8-25
Estensione perno 240 mm ø20 mm per perni serranda tondi ø8...22.7 mm
Prezzo di listino: CHF 71.70
Prezzo netto: ...
ZG-NMA
Kit per montaggio con rinvio per montaggio piano
Prezzo di listino: CHF 79.30
Prezzo netto: ...
Accessorio elettrico
Dettagli
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 11 W
- Assorbimento (tenuta)
- 3 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 22 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 4x 0.75 mm²
- Coppia
- 6 Nm
- Tipo di comando
- DC 0.5...10 V
- Direzione del movimento del motore
- Selezionabile con switch 0/1
- Senso di rotazione (funzione di sicurezza)
- Selezionabile con switch 0...100
- Leva per azionamento manuale
- Con pilsante
- Angolo di rotazione
- 95°
- Tempo di corsa (motore)
- 4 s / 90°
- Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
- 4 s
- Interfaccia meccanica
- Morsetto universale 8...26.7 mm
- Categoria di protezione
- IP54
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 2
- Tipo di rivestimento
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]