• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
  3. Attuatori a corsa veloce

NKQ24P-1



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
NKQ24P-1

NKQ24P-1

Attuatore rotativo (RobustLine) con funzione di sicurezza, 6 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 4 s, IP66/67

A causa dell'abbandono del materiale, le coperture calotta RobustLine saranno fornite in grigio anziché in arancione.

Tutto il resto rimane invariato.

Prezzo di listino
CHF 1’002.00
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
11 W
Assorbimento (tenuta)
3 W
Assorbimento per dimensionamento
22 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 3x 0.75 mm², privo di alogeni
Coppia
6 Nm
Tipo di comando
On/Off
Direzione del movimento del motore
selezionabile con selettore, in posizione 0 (rotazione anti-oraria) / 1 (rotazione oraria)
Senso di rotazione (funzione di sicurezza)
Selezionabile con switch 0...100
Leva per azionamento manuale
Con pulsante, fisso o temporaneo
Angolo di rotazione
95°
Tempo di corsa (motore)
4 s / 90°
Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
4 s
Interfaccia meccanica
Morsetto universale 8...20 mm
Categoria di protezione
IP66/67
Grado di protezione NEMA
NEMA 4X
Tipo di rivestimento
UL Enclosure Type 4X
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]