NM24A-KNX
Attuatore rotativo, 10 Nm, AC/DC 24 V, KNX (S-Mode), 150 s (43...173 s), IP54
- Prezzo di listino
- CHF 446.00
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Dettagli
Accessorio meccanico
AH-25
Leva attuatore per morsetto standard (lato singolo)
AV8-25
Estensione perno 240 mm ø20 mm per perni serranda tondi ø8...22.7 mm
K-ENMA
Morsetto per perno lato singolo per NM..A, range morsetto ø8...26 mm con inserto
Multi-confezione 20 pz.
K-ENSA
Morsetto per perno lato singolo per NM..A, SM..A, range morsetto ø8...26 mm
Multi-confezione 20 pz.
K-NA
Morsetto per perno reversibile per NM..A, LMQ..A, range morsetto ø8...20 mm
KG10A
Giunto a snodo disponibile per leva ad asola per serranda KH8 / KH10
KG8
Giunto a snodo disponibile per leva ad asola per serranda KH8
KH8
Leva di rinvio per serranda Larghezza slot 8.2 mm, range morsetto ø10...18 mm
Z-ARS180
Meccanismo antirotazione, 180 mm, per TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multi-confezione 20 pz.
Z-PI
Indicatore di posizione, per LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multi-confezione 20 pz.
ZF10-NSA
Inserto perno, 10x10 mm, per LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multi-confezione 20 pz.
ZF12-NSA
Inserto perno, 12x12 mm, per LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multi-confezione 20 pz.
ZF15-NSA
Inserto perno, 15x15 mm, per LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multi-confezione 20 pz.
ZF16-NSA
Inserto perno, 16x16 mm, per LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multi-confezione 20 pz.
ZF8-NMA
Inserto perno, 8x8 mm, per LMQ..A / NM..A
Multi-confezione 20 pz.
ZG-NMA
Kit per montaggio con rinvio per montaggio piano
Accessorio elettrico
Strumenti
Belimo Assistant 2
Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth e USB a NFC e convertitore MP-Bus
per unità Belimo parametrizzabili e comunicative
ZK1-GEN
Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: presa di servizio a 6 pin per dispositivo di Belimo
ZK2-GEN
Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: estremità libera del filo per il collegamento al terminale MP/PP
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 3.5 W
- Assorbimento (tenuta)
- 1.4 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 6 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 6x 0.75 mm²
- Coppia
- 10 Nm
- Tipo di comando
- KNX (S-Mode)
- Direzione del movimento del motore
- Selezionabile con switch 0/1
- Leva per azionamento manuale
- Con pulsante, fisso o temporaneo
- Tempo di corsa (motore)
- 150 s / 90°
- Tempo di rotazione motore variabile
- 43...173 s
- Interfaccia meccanica
- Morsetto universale 8...26.7 mm
- Categoria di protezione
- IP54
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]