3. Attuatori lineari

SH24A-SR100



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
SH24A-SR100

SH24A-SR100

Attuatore Lineare, 450 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Corsa 100 mm, IP54

Prezzo di listino
CHF 383.00
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
Z-AS1

Z-AS1

Kit battute di fine corsa, per SH..
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 114.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Z-DS1

Z-DS1

Supporto rotativo, per attuatore lineare, per compensazione delle forze trasversali

Prezzo di listino: CHF 24.30
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Z-KS1

Z-KS1

Giunto d'accoppiamento M8

Prezzo di listino: CHF 73.40
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Accessorio elettrico

CRP24-B1

CRP24-B1

Posizionatore per montaggio a parete, 0...100%, Range di funzionamento selezionabile, 0...10 V o 2...10 V

Prezzo di listino: CHF 152.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
SGA24

SGA24

Posizionatore per montaggio a parete

Prezzo di listino: CHF 184.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
SGE24

SGE24

Posizionatore per montaggio in quadro

Prezzo di listino: CHF 184.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
SGF24

SGF24

Posizionatore per montaggio fronte quadro

Prezzo di listino: CHF 131.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
2.5 W
Assorbimento (tenuta)
0.4 W
Assorbimento per dimensionamento
4.5 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 4x 0.75 mm²
Forza
450 N
Tipo di comando
DC 2...10 V
Direzione del movimento del motore
selezionabile con switch
Leva per azionamento manuale
Con pulsante, fisso o temporaneo
Corsa
100 mm
Tempo di corsa (motore)
150 s / 100 mm
Categoria di protezione
IP54
Grado di protezione NEMA
NEMA 2
Tipo di rivestimento
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]