3. Attuatori lineari

UH230Y-L.1



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
UH230Y-L.1

UH230Y-L.1

Attuatore Lineare, 50 N, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 122 s, Corsa 60 mm, IP20
Multi-confezione 40 pz.

Prezzo di listino
CHF 4’360.00
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
Z-ESUH

Z-ESUH

Battuta di fine corsa, per UH..
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 50.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Z-PCUM

Z-PCUM

Copertura protettiva, per UM.. / UH..
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 204.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC 100...240 V
Assorbimento (funzionamento)
2 W
Assorbimento (tenuta)
1.5 W
Assorbimento per dimensionamento
4.5 VA
Comando collegamento alimentazione
Spina del connettore (Il connettore lato cavo non è incluso nella fornitura)
Spina del connettore
Molex Mini-Fit Jr. 39303035
Forza
50 N
Tipo di comando
  • On/Off
  • 3-punti
Direzione del movimento del motore
con installazione elettrica
Leva per azionamento manuale
No
Corsa
60 mm
Tempo di corsa (motore)
122 s / 100 mm
Categoria di protezione
IP20
Grado di protezione NEMA
NEMA 1
Tipo di rivestimento
UL Enclosure Type 1
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]