3. Attuatori per serrande di controllo fumi

BE24



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
BE24

BE24

Attuatore per serrande di controllo fumi, 40 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 60 s, 2x SPDT, Perno quadro 14x14 mm, IP54, Cavo

Disponibile solo tramite produttori di serrande di controllo fumi
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
  • Video sui prodotti
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
ZK1-B

ZK1-B

Leva manuale, 40 mm, per BLF, BF, BLE, BE

Prezzo di listino: CHF 7.40
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZK1-B.1

ZK1-B.1

Leva manuale, 40 mm, per BLF, BF, BLE, BE
Multi-confezione 100 pz.

Prezzo di listino: CHF 172.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZK2-B

ZK2-B

Leva manuale, 70 mm, per BLF, BF, BLE, BE

Prezzo di listino: CHF 7.90
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZK2-B.1

ZK2-B.1

Leva manuale, 70 mm, per BLF, BF, BLE, BE
Multi-confezione 100 pz.

Prezzo di listino: CHF 197.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Custodia di protezione con cavo
Multi-confezione 100 pz.

Prezzo di listino: CHF 260.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Accessorio elettrico

ZST-BS

ZST-BS

Set cavi con spina 0.5 m per unità di alimentazione elettrica e comunicazione

Prezzo di listino: CHF 54.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Video sui prodotti

Smoke development with and without mechanical smoke control

Sistemi meccanici di estrazione fumi con serrande di controllo fumi motorizzate assicurano che le vie di fuga e quelle di accesso vengano mantenute libere da fumi il più a lungo possibile.

Ai fumi è impedita la diffusione nelle zone adiacenti e viene introdotta aria fresca per ritardare il flashover.

Riproduci ora Condividi tramite e-mail
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
12 W
Assorbimento (tenuta)
0.5 W
Assorbimento per dimensionamento
18 VA
Contatti ausiliari, aggiuntivi
2x SPDT
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 3x 0.75 mm², privo di alogeni
Collegamento interruttore ausiliario
Cavo 1 m, 6x 0.75 mm², privo di alogeni
Coppia
40 Nm
Tipo di comando
On/Off
Direzione del movimento del motore
selezionabile dal montaggio Sx/Dx
Leva per azionamento manuale
Con leva manuale
Angolo di rotazione
100°
Tempo di corsa (motore)
<60 s / 90°
Interfaccia meccanica
Perno quadro 14x14 mm, Alloggio per perno passante
Categoria di protezione
IP54
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]