NMQ24A-SR
Attuatore rotativo a corsa molto rapida, 8 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 4 s, IP54
- Prezzo di listino
- CHF 453.00
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Dettagli
Accessorio meccanico
Z-SPA
Adattatore per contatti ausiliari e feedback potenziometrici, se con morsetto montato sulla base inferiore su xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multi-confezione 20 pz.
AH-25
Leva attuatore per morsetto standard (lato singolo)
AV8-25
Estensione perno 240 mm ø20 mm per perni serranda tondi ø8...22.7 mm
K-ENMA
Morsetto per perno lato singolo per NM..A, range morsetto ø8...26 mm con inserto
Multi-confezione 20 pz.
K-ENSA
Morsetto per perno lato singolo per NM..A, SM..A, range morsetto ø8...26 mm
Multi-confezione 20 pz.
K-SA
Morsetto per perno reversibile per SM..A, NKQ..A, NMQ..A, range morsetto ø10...20 mm
Z-ARS180
Meccanismo antirotazione, 180 mm, per TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multi-confezione 20 pz.
Z-PI
Indicatore di posizione, per LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multi-confezione 20 pz.
ZF10-NSA
Inserto perno, 10x10 mm, per LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multi-confezione 20 pz.
ZF12-NSA
Inserto perno, 12x12 mm, per LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multi-confezione 20 pz.
ZF15-NSA
Inserto perno, 15x15 mm, per LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multi-confezione 20 pz.
ZF16-NSA
Inserto perno, 16x16 mm, per LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multi-confezione 20 pz.
ZG-NMA
Kit per montaggio con rinvio per montaggio piano
Accessorio elettrico
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 13 W
- Assorbimento (tenuta)
- 2 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 23 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 4x 0.75 mm²
- Coppia
- 8 Nm
- Tipo di comando
- DC 2...10 V
- Direzione del movimento del motore
- Selezionabile con switch 0/1
- Leva per azionamento manuale
- Con pulsante, fisso o temporaneo
- Angolo di rotazione
- 95°
- Tempo di corsa (motore)
- 4 s / 90°
- Interfaccia meccanica
- Morsetto universale 8...26.7 mm
- Categoria di protezione
- IP54
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 2
- Tipo di rivestimento
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- -30...40°C [-22...104°F]