CQ24A-SR-T
Attuatore rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40, Terminali
- Prezzo di listino
- CHF 123.00
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
Z-ESCM
Battuta di fine corsa, per CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multi-confezione 20 pz.
Prezzo di listino: CHF 26.80
Prezzo netto: ...
ZCQ-C
Battuta di fine corsa, per attuatore CQ..
Multi-confezione 5 pz.
Prezzo di listino: CHF 9.65
Prezzo netto: ...
ZCQ-W
Copertura calotta CQ, Colore: bianco (RAL 9010)
Prezzo di listino: CHF 10.10
Prezzo netto: ...
Dettagli
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 0.3 W
- Assorbimento (tenuta)
- 0.3 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 0.6 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Terminali 1.5 mm² (cavo ø6.3...6.8 mm, 4 fili)
- Coppia
- 1 Nm
- Tipo di comando
- DC 2...10 V
- Leva per azionamento manuale
- Con attuatore (estratto)
- Tempo di corsa (motore)
- 75 s / 90°
- Categoria di protezione
- IP40
- Temperatura ambiente
- 5...40°C [41...104°F]