CQK24A-SR-T
Attuatore rotativo con funzione di sicurezza (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40, Terminali
- Prezzo di listino
- CHF 192.00
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
- AC/DC 24 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 2.5 W
- Assorbimento (tenuta)
- 0.5 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 5 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Terminali 1.5 mm² (cavo ø6...8 mm, 4 fili)
- Coppia
- 1 Nm
- Tipo di comando
- DC 2...10 V
- Senso di rotazione (funzione di sicurezza)
- Fisso disalimentato chiuso (battuta NC = 0%)
- Leva per azionamento manuale
- Con attuatore (estratto)
- Tempo di corsa (motore)
- 75 s / 90°
- Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
- 60 s
- Categoria di protezione
- IP40
- Temperatura ambiente
- 5...40°C [41...104°F]