HR24-3
Attuatore rotativo per valvole a sfera, 10 Nm, AC 24 V, 3-punti, 140 s, IP40
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
SNR
Contatti ausiliari 1x SPDT Per attuatori HT a 3-punti con cavo di collegamento
Prezzo di listino: CHF 41.70
Prezzo netto: ...
Dettagli
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC 24 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 1.5 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 1.5 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 3x 0.75 mm²
- Coppia
- 10 Nm
- Tipo di comando
-
- On/Off
- 3-punti
- Leva per azionamento manuale
- Sblocco ingranaggi temporaneo e permanente con manopola rotativa sul corpo
- Tempo di corsa (motore)
- 140 s / 90°
- Categoria di protezione
- IP40
- Temperatura ambiente
- 0...50°C [32...122°F]