3. Attuatori per valvole

HR24-SR



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
HR24-SR

HR24-SR

Attuatore rotativo per valvole a sfera, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 140 s, IP40

Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante locale Belimo.
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
1.5 W
Assorbimento per dimensionamento
2.5 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 4x 0.75 mm²
Coppia
10 Nm
Tipo di comando
DC 2...10 V
Leva per azionamento manuale
Sblocco ingranaggi temporaneo e permanente con manopola rotativa sul corpo
Tempo di corsa (motore)
140 s / 90°
Categoria di protezione
IP40
Temperatura ambiente
0...50°C [32...122°F]