LRF230-O
Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NO, 4 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 75 s, IP54
- Prezzo di listino
- CHF 443.00
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
- AC 100...240 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 3.5 W
- Assorbimento (tenuta)
- 2 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 6.5 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 2x 0.75 mm²
- Coppia
- 4 Nm
- Tipo di comando
- On/Off
- Senso di rotazione (funzione di sicurezza)
- In assenza di tensione NO, valvola aperta (A–AB = 100%)
- Leva per azionamento manuale
- Con leva manuale, fissabile in qualsiasi posizione
- Tempo di corsa (motore)
- 75 s / 90°
- Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
- <20 s
- Categoria di protezione
- IP54
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]