NRF230A-3
Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC, 10 Nm, AC 100...240 V, 3-punti, 90 s, IP54
- Prezzo di listino
- CHF 580.00
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
- AC 100...240 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 4 W
- Assorbimento (tenuta)
- 3 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 15 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 4x 0.75 mm²
- Coppia
- 10 Nm
- Tipo di comando
- 3-punti
- Direzione del movimento del motore
- Y = 0 (A–AB = 0%)
- Senso di rotazione (funzione di sicurezza)
- In assenza di tensione NC, valvola chiusa (A–AB = 0%)
- Leva per azionamento manuale
- Tramite leva manuale, bloccabile con selettore
- Tempo di corsa (motore)
- 90 s / 90°
- Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
- <20 s
- Categoria di protezione
- IP54
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 2
- Tipo di rivestimento
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]