3. Attuatori per valvole

NRFA-O



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
NRFA-O

NRFA-O

Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NO, 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off, 75 s, IP54

Prezzo di listino
CHF 497.00
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
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Assorbimento (funzionamento)
6 W
Assorbimento (tenuta)
2.5 W
Assorbimento per dimensionamento
9.5 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 2x 0.75 mm²
Coppia
10 Nm
Tipo di comando
On/Off
Senso di rotazione (funzione di sicurezza)
In assenza di tensione NO, valvola aperta (A–AB = 100%)
Leva per azionamento manuale
Tramite leva manuale, bloccabile con selettore
Tempo di corsa (motore)
75 s / 90°
Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
<20 s
Categoria di protezione
IP54
Grado di protezione NEMA
NEMA 2
Tipo di rivestimento
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]