NRFD230A-3-O
Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NO, 5 Nm, AC 100...240 V, 3-punti, 35 s, IP54
- Prezzo di listino
- CHF 606.00
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
- AC 100...240 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 5 W
- Assorbimento (tenuta)
- 3 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 16 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 4x 0.75 mm²
- Coppia
- 5 Nm
- Tipo di comando
- 3-punti
- Direzione del movimento del motore
- Y = 0 (A–AB = 0%)
- Senso di rotazione (funzione di sicurezza)
- In assenza di tensione NO, valvola aperta (A–AB = 100%)
- Leva per azionamento manuale
- No
- Tempo di corsa (motore)
- 35 s / 90°
- Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
- <20 s
- Categoria di protezione
- IP54
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 2
- Tipo di rivestimento
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]