NRQ24A-SR
Attuatore rotativo a corsa molto rapida, 8 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 9 s, IP54
- Prezzo di listino
- CHF 520.00
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
- AC/DC 24 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 13 W
- Assorbimento (tenuta)
- 2 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 23 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 4x 0.75 mm²
- Coppia
- 8 Nm
- Tipo di comando
- DC 2...10 V
- Leva per azionamento manuale
- Con pulsante, fisso o temporaneo
- Tempo di corsa (motore)
- 9 s / 90°
- Categoria di protezione
- IP54
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 2
- Tipo di rivestimento
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- -30...40°C [-22...104°F]