3. Attuatori per valvole

RV24A-SR



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
RV24A-SR

RV24A-SR

Attuatore per valvole a globo, 4500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Corsa 50 mm, IP54

Prezzo di listino
CHF 1’485.00
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
S2A-H

S2A-H

Contatti ausiliari 2x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 170.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
6 W
Assorbimento (tenuta)
1.5 W
Assorbimento per dimensionamento
11 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 4x 0.75 mm²
Forza
4500 N
Tipo di comando
DC 2...10 V
Leva per azionamento manuale
Con pulsante, fisso o temporaneo
Corsa
50 mm
Tempo di corsa (motore)
150 s / 50 mm
Categoria di protezione
IP54
Grado di protezione NEMA
NEMA 2
Tipo di rivestimento
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
0...50°C [32...122°F]