TRY230
Attuatore rotativo, 2 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 35 s, IP40
- Prezzo di listino
- CHF 176.00
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
- AC 100...240 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 1.5 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 2.5 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 3x 0.75 mm²
- Coppia
- 2 Nm
- Tipo di comando
-
- On/Off
- 3-punti
- Leva per azionamento manuale
- Con leva manuale
- Tempo di corsa (motore)
- 35 s / 90°
- Categoria di protezione
- IP40
- Temperatura ambiente
- -7...50°C [19...122°F]