S2A/300 GR
Contatti ausiliari 2x SPDT aggiuntivo, colore grigio
- Prezzo di listino
- CHF 149.00
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
Z-SPA
Adattatore per contatti ausiliari e feedback potenziometrici, se con morsetto montato sulla base inferiore su xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multi-confezione 20 pz.
Prezzo di listino: CHF 152.00
Prezzo netto: ...
Dettagli
Specifiche
- Contatti ausiliari, aggiuntivi
- 2x SPDT
- Collegamento interruttore ausiliario
- Cavo 3 m, 6 x 0.75 mm² privo di alogeni
- Categoria di protezione
- IP54
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 2
- Tipo di rivestimento
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]