ZBAT95/9
Elemento di intervento di ricambio per BAT, Temperatura interna al condotto 95°C (colore grigio), Lunghezza della sonda 90 mm
La sostituzione dell'elemento di intervento è consentita solo se effettuata da tecnici qualificati. È necessario tenere conto dei valori specifici indicati nella documentazione delle serrande tagliafuoco.
- Prezzo di listino
- CHF 104.00
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
- AC/DC 24 V
- Categoria di protezione
- IP54
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]